17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

通常単価(税別)
100,148
税込単価
110,163
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです・運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • JANコード
    4969182196450
  • トラスココード
    835-7837
  • 高さ(mm)
    630
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)
    900×600
  • 長さ(mm)
    1860
  • 幅(mm)
    870
  • 折りたたみ時寸法(mm)長さ×幅×高さ
    1020×370×750
  • 質量(g)
    20200.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • タイヤタイプ
    20インチノーパンク

型番:

HKM150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HKM150の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
150
JANコード
4969182196450
トラスココード
835-7837
高さ(mm)
630
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
900×600
長さ(mm)
1860
幅(mm)
870
折りたたみ時寸法(mm)長さ×幅×高さ
1020×370×750
質量(g)
20200.0
材質1
アルミ合金
タイヤタイプ
20インチノーパンク
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HKM150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,148
( 110,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです
・運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です
・最大積載質量150Kgのスタンダードタイプのリヤカー
・頑丈な中空支柱の計量設計で、収納・運搬もラクラクこなせます
・使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納できるリヤカーです
・四方を板で囲ってあるため、小さな物でも運搬中に落とすことはありません
【用途】
・荷物運搬
・防災緊急用として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150の型番HKM150のページです。 型番HKM150に関する仕様情報を記載しております。
アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150
アルインコ プラバケット付キャリー
アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ
コンパック アルミ製 折りたたみ式 リヤカー
リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量
メーカーアルインコアルインコアルインコハラックスハラックスアルミス
通常価格100,14830,329119,374251,201112,200 -37,417 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目〜4日目
均等荷重(kg)15010018035018080
JANコード49691821964504969182195798----
トラスココード835-7837819-9753----
高さ(mm)630780----
積載面寸法(長さ×幅)(mm)900×600709×422----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト