17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RAVENDO 空気入りスペアタイヤ 1.4kg

  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    5701747406708
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    836-7952
  • 材質1
    ホイール:スチール
  • 材質2
    タイヤ:ゴム
  • シャフト径(mm)
    20
  • 車輪径(mm)
    250
  • 車輪幅(mm)
    75
  • 適合機種
    142650・142652・142656・142657・145250・145251

型番:

640670
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

640670の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
JANコード
5701747406708
質量(g)
1400.0
トラスココード
836-7952
材質1
ホイール:スチール
材質2
タイヤ:ゴム
シャフト径(mm)
20
車輪径(mm)
250
車輪幅(mm)
75
適合機種
142650・142652・142656・142657・145250・145251

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
640670
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,922
( 4,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・車輪径(mm):250
・車輪幅(mm):75
・シャフト径(mm):20
・適合機種:142650・142652・142656・142657・145250・145251
・空気バルブ:アメリカンタイプ
・JANコード:5701747406708
・トラスココード:836-7952
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・ホイール:スチール
・タイヤ:ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RAVENDO 空気入りスペアタイヤ 1.4kgの型番640670のページです。 型番640670に関する仕様情報を記載しております。
RAVENDO 空気入りスペアタイヤ 1.4kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RAVENDO 空気入りスペアタイヤ 1.4kg
RAVENDO 空気入りスペアタイヤ
RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm
HARAX エアー入りタイヤセット
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
タイヤセット
メーカーRAVENDORAVENDORAVENDOハラックスハラックスハラックス
通常価格3,9229,0875,8255,72957,015 -2,391
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
本体/オプションオプションオプションオプション-本体オプション
JANコード570174740670857017471601055701747406272---
質量(g)1400.02400.02400.0---
トラスココード836-7952836-7955836-7953---
材質1ホイール:スチールホイール:スチールホイール:スチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト