17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm

通常単価(税別)
5,8254,534
税込単価
6,4084,987
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

RAVENDO製の141451・141471に適応する空気入りスペアタイヤです。

  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    5701747406272
  • 質量(g)
    2400.0
  • トラスココード
    836-7953
  • 材質1
    ホイール:スチール
  • 材質2
    タイヤ:ゴム
  • シャフト径(mm)
    12
  • 車輪径(mm)
    400
  • 車輪幅(mm)
    100
  • 適合機種
    141451・141471

型番:

640627
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

640627の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
JANコード
5701747406272
質量(g)
2400.0
トラスココード
836-7953
材質1
ホイール:スチール
材質2
タイヤ:ゴム
シャフト径(mm)
12
車輪径(mm)
400
車輪幅(mm)
100
適合機種
141451・141471

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
640627
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8254,534
( 4,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

RAVENDO製の141451・141471に適応する空気入りスペアタイヤです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mmの型番640627のページです。 型番640627に関する仕様情報を記載しております。
RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm
RAVENDO 空気入りスペアタイヤ
RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MM
スチール製プレート運搬車 TW200L 0-160MM
RAVENDO 一輪車 BC1100S
RAVENDO 一輪車 BC1100SH
メーカーRAVENDORAVENDORAVENDORAVENDORAVENDORAVENDO
通常価格5,8259,08717,92814,66524,56730,029
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体/オプションオプションオプション----
JANコード570174740627257017471601055701747026524570174702650057017470145145701747014712
質量(g)2400.02400.09000.06500.018000.018000.0
トラスココード836-7953836-7955836-7732836-7731836-7737836-7738
材質1ホイール:スチールホイール:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト