17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RAVENDO 一輪車 BC1100S

通常単価(税別)
24,567
税込単価
27,024
通常出荷日:1日目

【特長】・亜鉛メッキバケット付の一輪車です。・φ400mm空気入りタイヤを採用しています。・フレームは...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • JANコード
    5701747014514
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    836-7737
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    バケット:スチール(ガルバリウム鋼板)
  • 材質3
    タイヤ:ゴム
  • タイヤタイプ
    φ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)
  • 高さ(mm)
    720
  • 長さ(mm)
    1350
  • 幅(mm)
    600
  • 容量(L)
    110

型番:

141451
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

141451の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
250
JANコード
5701747014514
質量(g)
18000.0
トラスココード
836-7737
材質1
本体:スチール(粉体塗装)
材質2
バケット:スチール(ガルバリウム鋼板)
材質3
タイヤ:ゴム
タイヤタイプ
φ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)
高さ(mm)
720
長さ(mm)
1350
幅(mm)
600
容量(L)
110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
141451
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,567
( 27,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキバケット付の一輪車です。
・φ400mm空気入りタイヤを採用しています。
・フレームは溶接構造です。
・本体:溶接・紛体塗装
・厚み:1.15mm
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・バケット:スチール(ガルバリウム鋼板)
・タイヤ:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RAVENDO 一輪車 BC1100Sの型番141451のページです。 型番141451に関する仕様情報を記載しております。
RAVENDO 一輪車 BC1100Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RAVENDO 一輪車 BC1100S
RAVENDO 一輪車 BC1100PUR
RAVENDO 一輪車 BC1100SH
RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160
RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70
RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MM
メーカーRAVENDORAVENDORAVENDORAVENDORAVENDORAVENDO
通常価格24,56733,93130,02920,10319,01417,928
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
均等荷重(kg)250150250200200200
JANコード570174701451457017470148115701747014712570174702657957017470265625701747026524
質量(g)18000.019000.018000.08000.07500.09000.0
トラスココード836-7737836-7739836-7738836-7734836-7733836-7732
材質1本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール本体:スチール本体:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト