17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木製平台車 ジュピター

木製平台車 ジュピター

通常単価(税別)
13,80819,666特別価格
税込単価
15,18921,633特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・エアーキャスターの採用により、軽量で静かです・EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    木製
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    荷台:べニア合板
  • 材質2
    キャスター金具:新素材特殊鋼
  • 材質3
    車輪:ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り
  • 材質4
    バンパー:EVA樹脂
  • 仕様
    完成品、自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品の交換用キャスターについて、ミスミでは取り扱いがありません。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

JUP-4545-200

TRUSCO 木製平台車 ジュピター 450X450 φ75 200kg 図面

JUP-6045-200

TRUSCO 木製平台車 ジュピター 600X450 φ75 200kg 図面

JUP-9045-200

TRUSCO 木製平台車 ジュピター 900X450 φ75 200kg 図面

JUP-800-200

TRUSCO 木製平台車 ジュピター 800X550 φ75 200kg 図面

JUP-800-300

TRUSCO 木製平台車 ジュピター 800X550 φ100 300kg 図面

JUP-900-200

TRUSCO 木製平台車 ジュピター 900X600 φ75 200kg 図面

JUP-900-300

TRUSCO 木製平台車 ジュピター 900X600 φ100 300kg 図面

JUP-900-400

TRUSCO 木製平台車 ジュピター 900X600 φ100 400kg 図面

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 取替キャスター(自在)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

取替キャスター(自在)

板厚

(mm)

最小発注数量
200
4989999513981
855-5564
3800
75
111
450
450
ALG-75NRB/E
18
1個
200
4989999513998
855-5565
4900
75
111
600
450
ALG-75NRB/E
18
1個
200
4989999484700
819-4966
7000
75
111
800
550
ALG-75NRB/E
18
1個
300
4989999484717
819-4967
7500
100
140
800
550
ALG-100NRB/E
18
1個
200
4989999484724
819-4968
8000.0
75
111
900
600
ALG-75NRB/E
18
1個
300
4989999484731
819-4969
8500
100
140
900
600
ALG-100NRB/E
18
1個
400
4989999484748
819-4970
9500.0
100
153
900
600
AMSG-100NRB/B
21
1個
200
4989999514001
855-5566
6300
75
111
900
450
ALG-75NRB/E
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,808
( 15,189 )
1日目
17,38015,111
( 16,622 )
1日目
13,862
( 15,248 )
1日目
18,89316,427
( 18,070 )
1日目
14,842
( 16,326 )
1日目
19,66617,099
( 18,809 )
1日目
17,511
( 19,262 )
1日目
15,616
( 17,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーキャスターの採用により、軽量で静かです
・EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます
・バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します
【用途】
・引越業者・庫内作業に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品の交換用キャスターについて、ミスミでは取り扱いがありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木製平台車 ジュピターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製平台車 ジュピター
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(キャスターオール自在・とめたろう付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車・とめたろう付) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) オール自在タイプ 4台/セット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,808-6,3686,264 -7,060 -6,956 -21,802
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質木製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1荷台:べニア合板荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%-荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2キャスター金具:新素材特殊鋼キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)-キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト