ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付 ALC-10-712

TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付

通常単価(税別)
96,604
税込単価
106,264
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。・外したハンドルパイプを収納する場所があるので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    1000
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4989999544299
  • トラスココード
    855-5561
  • 質量(g)
    57000
  • キャスター径 (mm)
    200
  • ハンドル高さ (mm)
    1220
  • 高さ (mm)
    314
  • 長さ (mm)
    1201
  • 幅 (mm)
    767
  • パイプ径(mm)
    48.6
  • 車輪材質
    ウレタン
  • 取替キャスター(自在)
    HWUB-200J
  • 荷台
    スチール
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    メッキ
  • キャスター金具材質
    スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ALC-10-712
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

ALC-10-712

TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付 図面

ALC-10-712の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
1000
本体/オプション
本体
JANコード
4989999544299
トラスココード
855-5561
質量(g)
57000
キャスター径(mm)
200
ハンドル高さ(mm)
1220
高さ(mm)
314
長さ(mm)
1201
幅(mm)
767
パイプ径(mm)
48.6
車輪材質
ウレタン
取替キャスター(自在)
HWUB-200J
荷台
スチール
ハンドル
スチール
ハンドル表面処理
メッキ
キャスター金具材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALC-10-712
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,604
( 106,264 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。
・外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。
・テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。
・四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。
・キャスターがφ200なので走行性が良い。
【用途】
・ALCパネル等の運搬。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):1000
・長さ(mm):1201
・幅(mm):767
・高さ(mm):314
・キャスター径(mm):200
・パイプ径(mm):48.6
・ハンドル高さ(mm):1220
・取り替えキャスター(自在):HWU-200J
・組立目安:-
・適合ストッパー:-
・組立目安:-
・自在ストッパー付キャスター4個
・完成品
・JANコード:4989999544299
・トラスココード:855-5561
・質量:57kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:メッキ
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン
【セット内容/付属品】
・単管パイプ4本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付の型番ALC-10-712のページです。 型番ALC-10-712に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付
TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー
TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付
TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー
連結型樹脂製平台車 ビートル(自在・固定タイプ)
樹脂台車(ブルー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格96,60413,91627,605 -8,52023,733 -3,739 -
通常出荷日8日目1日目9日目1日目2日目〜3日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)1000---250-
本体/オプション本体オプション本体オプション本体本体
JANコード4989999544299855-5571-4989999514476--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト