17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ【6個入り】

通常単価(税別)
15,80918,159
税込単価
17,39019,975
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    115
  • 取替キャスター(自在)
    TYE-75EL
  • 組立/完成
    完成品
  • キャスター仕様
    キャスター取り付け方法:ボルトレス構造、自在キャスター4個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MPK-500J-B-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ MPK-500J-B-M6図面

MPK-500J-BK-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ MPK-500J-BK-M6図面

MPK-500J-W-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ MPK-500J-W-M6図面

MPK-600J-B-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ MPK-600J-B-M6図面

MPK-600J-BK-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ MPK-600J-BK-M6図面

MPK-600J-W-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ MPK-600J-W-M6図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
ブルー
856-4238
2300
515
385
1パック

6個入り

ブラック
856-4236
2300
515
385
1パック

6個入り

ホワイト
856-4237
2300
515
385
1パック

6個入り

ブルー
856-4249
2400
615
415
1パック

6個入り

ブラック
856-4247
2400
615
415
1パック

6個入り

ホワイト
856-4248
2400
615
415
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,809
( 17,390 )
1日目
17,185
( 18,904 )
1日目
17,185
( 18,904 )
1日目
16,706
( 18,377 )
4日目
18,159
( 19,975 )
4日目
18,159
( 19,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
・縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)
・スタッキング可能です。
・荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・物流倉庫内での運搬作業。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
製品の移動に使用しています
5
満足度:5.0
製品の移動に使用しています。以前は、ホームセンターで木製の物を購入していました。タイヤがゴムで破損しやかったり、重ね保管...もっと読む
0人が参考にしています。
材料の保管、運搬用として、
5
満足度:5.0
社内で使う原材料を載せて保管、運搬用として、たいていは連結せず使用しています。販売数量の6個も沢山使うので気になりません...もっと読む
0人が参考にしています。
台車
5
満足度:5.0
ゴマの転がりがよく音も静かです。 でこぼこの場所の場合もうワンサイズ大きいゴマが欲しいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)
連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 オール自在タイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,809-14,232 -20,467 -3,323 -15,296 -11,290 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)100100100100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%---
よく一緒に購入される商品

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト