17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

通常単価(税別)
11,31713,203特別価格
税込単価
12,44914,523特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・台上に滑り止め...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    2段式(ストッパー付)
  • 適合ストッパー
    K-600JRS
  • 質量(g)
    4940
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    115
  • 長さ(mm)
    615
  • 幅(mm)
    415
  • 下段均等荷重(kg)
    70
  • 上段均等荷重(kg)
    30
  • 全高(mm)
    700
  • 取替キャスター(固定)
    TYER-75EL
  • 取替キャスター(自在)
    TYE-75ELS(ストッパー付)
  • 組立/完成
    組立式
  • キャスター仕様
    自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個

ご注意

  • 連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MPK-6020S-BK

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ MPK-6020S-BK図面

MPK-6020S-W

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ MPK-6020S-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ 取扱説明書

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブルー
868-8614
1個
ブラック
854-9268
1個
ホワイト
854-9269
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,317
( 12,449 )
1日目
13,20311,823
( 13,005 )
1日目
12,187
( 13,406 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

ご注意

  • 連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,317-11,568 -11,959 -11,466 -9,648 -11,397 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ平台車平台車運搬車運搬車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)100100100100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ2段式(ストッパー付)2段式(4輪自在 ストッパー付)ハンドル付き2段式タイプ-2段式ハンドル付き2段式タイプ(自在4輪、ストッパー付)

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト