ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mm

通常単価(税別)
20,470
税込単価
22,517
通常出荷日:1日目

【特長】・多数の安全コーンを載せて運ぶことができます。(最大搭載目安:約20本)・台中央に安全コーン転...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • ダークグレー
  • JANコード
    4989999514490
  • トラスココード
    859-5268
  • 質量(g)
    12200.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    板面:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 高さ(mm)
    1230
  • 長さ(mm)
    585
  • 幅(mm)
    400
  • すくい板(mm)長さ×幅
    400×400
  • すくい板(mm)長さ
    400×400

ご注意

  • 一般的なサイズの安全コーン(参考:幅約380mm×高さ約700mm)に対応しています。
  • 突起部のみ組立になります。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一般的なサイズの安全コーン(参考:幅約380mm×高さ約700mm)に対応しています。突起部のみ組立になります。

型番:

TRCC-1550A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRCC-1550Aの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
100
ダークグレー
JANコード
4989999514490
トラスココード
859-5268
質量(g)
12200.0
材質1
本体:スチール
材質2
板面:スチール
材質3
車輪:ゴム
高さ(mm)
1230
長さ(mm)
585
幅(mm)
400
すくい板(mm)長さ×幅
400×400
すくい板(mm)長さ
400×400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRCC-1550A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,470
( 22,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多数の安全コーンを載せて運ぶことができます。(最大搭載目安:約20本)
・台中央に安全コーン転倒防止用の突起が付いているため、運ぶ際にも崩れにくい二輪台車です。
・φ150の大型キャスター使用で路面の凸凹にも安定して運搬できます。
・突起部を取り外せば段ボールなどの運搬にもご使用いただけます。
【用途】
・安全コーンの運搬に。

ご注意

  • 一般的なサイズの安全コーン(参考:幅約380mm×高さ約700mm)に対応しています。
  • 突起部のみ組立になります。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一般的なサイズの安全コーン(参考:幅約380mm×高さ約700mm)に対応しています。突起部のみ組立になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mmの型番TRCC-1550Aのページです。 型番TRCC-1550Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mm
ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用
ボンベ運搬車 310×610mm
ボンベ運搬車 180×650mm
酸素ボンベキャリー
オールSUSボンベ台車
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,47011,32732,06740,15236,840104,227 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目35日目8日目
均等荷重(kg)100-200200-100
ダークグレーオレンジ・ブラックオレンジオレンジ-シルバー
JANコード49899995144904989999693621--4989999021714-
トラスココード859-5268303-3635285-2454285-2446160-7756-
質量(g)12200.0350022000275008500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト