17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

通常単価(税別)
22,415
税込単価
24,657
通常出荷日:2日目

【特長】・250kgまでの重量物を運搬できます。・2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • JANコード
    5701747052509
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    836-7735
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    すくい板:スチール
  • 材質3
    タイヤ:ゴム
  • 全長(mm)
    1120
  • キャスター
    250mm空気入りタイヤ
  • イエロー

型番:

145250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

145250の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
250
JANコード
5701747052509
質量(g)
14000.0
トラスココード
836-7735
材質1
本体:スチール
材質2
すくい板:スチール
材質3
タイヤ:ゴム
全長(mm)
1120
キャスター
250mm空気入りタイヤ
イエロー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
145250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,415
( 24,657 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・250kgまでの重量物を運搬できます。
・2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。
・φ250mm空気入りタイヤを採用しており不整地でも扱いやすいです。
【材質】
・本体:スチール
・すくい板:スチール
・タイヤ:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LSの型番145250のページです。 型番145250に関する仕様情報を記載しております。
RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO
階段昇降運搬車 145030
階段昇降運搬車 取り替えキャスター
アルミ製二輪運搬車
電動運搬車(階段用) スチール
メーカーRAVENDORAVENDORAVENDORAVENDO本宏製作所エスコ
通常価格22,41526,28438,60411,13323,906318,426
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
均等荷重(kg)250250200-120160
JANコード5701747052509570174705251657017470503075701747283309--
質量(g)14000.015000.021000.03200.0--
トラスココード836-7735836-7736116-1053116-1054--
材質1本体:スチール本体:スチール本体・すくい板:スチール金具:スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました