17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き

通常単価(税別)
102,244
税込単価
112,468
通常出荷日:4日目

【特長】・観音扉付で物の出し入れが簡単にできます・扉は全開にできます・床板は焼き付け塗装、網部分はユニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    赤ジェンゴム(車輪)
  • 備考
    コーナー部緩衝ゴム付

ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

型番:

K637A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K637Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
400
本体/オプション
本体
質量(g)
40000
全高(mm)
882
全長(mm)
900
全幅(mm)
600
トラスココード
855-0509
材質1
赤ジェンゴム(車輪)
キャスター径(mm)
130
高さ(mm)
560(有効内寸)
長さ(mm)
785(有効内寸)
幅(mm)
550(有効内寸)
備考
コーナー部緩衝ゴム付
-
-

絞り込み条件

  • 均等荷重(kg)

  • 質量(g)

  • 全高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • トラスココード

  • キャスター径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
K637A

均等荷重

(kg)

質量(g)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

トラスココード

キャスター径(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
400
40000
882
900
600
855-0509
130
560(有効内寸)
785(有効内寸)
550(有効内寸)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,244
( 112,468 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・観音扉付で物の出し入れが簡単にできます
・扉は全開にできます
・床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです
・床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです
・堅牢性抜群です

ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付きの型番K637Aのページです。 型番K637Aに関する仕様情報を記載しております。
カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き
カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き
カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い
カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き
カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き
カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い
メーカー神戸車輛製作所神戸車輛製作所神戸車輛製作所神戸車輛製作所神戸車輛製作所神戸車輛製作所
通常価格102,24489,59593,849 -116,305137,69881,800 -
通常出荷日4日目4日目4日目8日目8日目4日目
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1赤ジェンゴム(車輪)赤ジェンゴム(車輪)赤ジェンゴム(車輪)赤ジェンゴム(車輪)赤ジェンゴム(車輪)赤ジェンゴム(車輪)
備考コーナー部緩衝ゴム付コーナー部緩衝ゴム付コーナー部緩衝ゴム付コーナー部緩衝ゴム付コーナー部緩衝ゴム付コーナー部緩衝ゴム付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト