ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様

通常単価(税別)
56,356
税込単価
61,992
通常出荷日:8日目

【特長】・観音扉付です。・優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。・折りたたんで収納できます...

詳細を確認
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • JANコード
    4989999547061
  • トラスココード
    855-5483
  • 質量(g)
    77000.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    本体表面処理:粉体塗装
  • 材質3
    床板:スチール
  • 材質4
    床板表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    150
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
    740×1040×1460
  • 床板高さ(mm)
    241
  • 扉の有/無

ご注意

  • ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
  • ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。

型番:

THT-5AK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

THT-5AK

TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様 図面

THT-5AKの仕様・寸法情報

本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
JANコード
4989999547061
トラスココード
855-5483
質量(g)
77000.0
材質1
本体:スチール
材質2
本体表面処理:粉体塗装
材質3
床板:スチール
材質4
床板表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
キャスター径(mm)
150
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
740×1040×1460
床板高さ(mm)
241
扉の有/無
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
THT-5AK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,356
( 61,992 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・観音扉付です。
・優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。
・折りたたんで収納できます。
・商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
【用途】
・商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。

ご注意

  • ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
  • ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様の型番THT-5AKのページです。 型番THT-5AKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様
TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ
カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TM-B
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー 一般格子タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格56,35663,1888,95546,211 -44,067 -50,333 -
通常出荷日8日目4日目1日目4日目4日目5日目
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)500400-500500500
JANコード498999954706149899991002114989999570885---
トラスココード855-5483161-1508868-7942---
質量(g)77000.055000.01500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト