ファクトリーサプライ用品技術窓口

カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TM-B TM-B

カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TM-B

通常単価(税別)
8,955
税込単価
9,851
通常出荷日:1日目

TM-Bを1セット、TM-Fを2セット使用することで2台の4輪自在カゴ車を連結できます。複数台のカゴ車...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    受用バー
  • グリーン
  • 適合台車機種
    奥行600~800mmのカゴ車
  • JANコード
    4989999570885
  • トラスココード
    868-7942
  • 質量(g)
    1500
  • セット内容
    座金付取り付け用ボルト×2、プレート×2

ご注意

  • 複数台のカゴ車を連結した際は、キャスターが固定されていることを確認し、周囲に注意してゆっくりと走行してください。

型番:

TM-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

※カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TM-Fについてはこちらをご覧ください。

使用例

図面

TM-B

TRUSCO カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ 取扱説明書

TM-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
スチール製
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
受用バー
グリーン
適合台車機種
奥行600~800mmのカゴ車
JANコード
4989999570885
トラスココード
868-7942
質量(g)
1500
セット内容
座金付取り付け用ボルト×2、プレート×2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,955
( 9,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

TM-Bを1セット、TM-Fを2セット使用することで2台の4輪自在カゴ車を連結できます。
複数台のカゴ車を連結することで、1度に複数のカゴ車を1人で牽引できるようになります。
【特長】
・後付けで4輪自在カゴ車を連結できるようになります。
・連結することで、1度に複数台のカゴ車を1人で牽引できます。
・簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みに影響しません。

ご注意

  • 複数台のカゴ車を連結した際は、キャスターが固定されていることを確認し、周囲に注意してゆっくりと走行してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TM-Bの型番TM-Bのページです。 型番TM-Bに関する仕様情報を記載しております。
カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TM-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q座金付取り付け用ボルトの寸法を教えてください。
A
座金付取り付け用ボルトの寸法は、M12×35mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TM-B
ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)
鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様
鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様
ハイテナー軽量型(床板スチール製) 中間棚板
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ヤマト・インダストリー
通常価格8,9556,554 -42,340 -36,625 -9,158 -40,819
通常出荷日1日目8日目2日目〜8日目8日目4日目
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプションオプションオプション本体本体オプション本体
詳細タイプ受用バー鉄製・メッシュタイプ床板スチール製旋回仕様床板スチール製直進仕様中間棚板-
グリーン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト