ファクトリーサプライ用品技術窓口

カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TM-F TM-F

カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TM-F

通常単価(税別)
10,0309,117
税込単価
11,03310,029
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

TM-Bを1セット、TM-Fを2セット使用することで2台の4輪自在カゴ車を連結できます。複数台のカゴ車...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    差込用フック
  • グリーン
  • 適用サイズ (mm)
    奥行600~800mmのカゴ車
  • JANコード
    4989999570892
  • トラスココード
    868-7941
  • 質量(g)
    1900
  • 付属品
    座金付取り付け用ボルト×2、プレート×2

ご注意

  • 複数台のカゴ車を連結した際は、キャスターが固定されていることを確認し、周囲に注意してゆっくりと走行してください。

型番:

TM-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

※カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TM-Bについてはこちらをご覧ください。

使用例

図面

TM-F

TRUSCO カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ 取扱説明書

TM-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
スチール製
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
差込用フック
グリーン
適用サイズ(mm)
奥行600~800mmのカゴ車
JANコード
4989999570892
トラスココード
868-7941
質量(g)
1900
付属品
座金付取り付け用ボルト×2、プレート×2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0309,117
( 10,029 )
1日目

詳細情報

基本情報

TM-Bを1セット、TM-Fを2セット使用することで2台の4輪自在カゴ車を連結できます。
複数台のカゴ車を連結することで、1度に複数のカゴ車を1人で牽引できるようになります。
【特長】
・後付けで4輪自在カゴ車を連結できるようになります。
・連結することで、1度に複数台のカゴ車を1人で牽引できます。
・簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みに影響しません。

ご注意

  • 複数台のカゴ車を連結した際は、キャスターが固定されていることを確認し、周囲に注意してゆっくりと走行してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TM-Fの型番TM-Fのページです。 型番TM-Fに関する仕様情報を記載しております。
カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TM-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q座金付取り付け用ボルトの寸法を教えてください。
A
座金付取り付け用ボルトの寸法は、M12×35mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TM-F
カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TM-B
ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W1100XD800用
ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W800XD600用
ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1000XD800用
ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W1000XD800用
メーカートラスコ中山トラスコ中山ワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレット
通常価格10,0308,9557,9317,46310,7828,480
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカゴ車カゴ車----
本体材質スチール製スチール製----
本体/オプションオプションオプション----
詳細タイプ差込用フック受用バー----
グリーングリーン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト