17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

通常単価(税別)
62,76794,958特別価格
税込単価
69,044104,454特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです・グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 詳細タイプ
    固定ハンドルタイプ
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • ハンドル高さ(mm)
    880

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SH-1R

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター) 図面

SH-2R

TRUSCO 鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車 図面

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

付属ストッパーセット

適合ストッパーセット

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

本体表面処理

仕様

最小発注数量
600
-
-
-
50000
200
289
1200
750
-
-
-
-
-
完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
1個
500
LSH-2SET
4989999563115
856-4152
33000
150
234
900
600
-
LSH-2SET
HW-150K
HW-150J
粉体塗装
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,95872,984
( 80,282 )
8日目
62,76750,006
( 55,007 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです
・グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています
・前後ともゴム製バンパーが付いています
・ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター・ストッパー付)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)
オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ
オールSUS台車 耐寒仕様
オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格62,767-46,490 -104,336 -165,766 -116,930 -181,170 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製鋼鉄製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
詳細タイプ固定ハンドルタイプ固定ハンドルタイプ固定ハンドルタイプ-固定ハンドルタイプ固定ハンドルタイプ
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール-ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール-車輪:耐寒ウレタン 耐寒グリス入車輪:MCナイロン
よく一緒に購入される商品

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト