ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
ミスミ ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
トラスコ中山 合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 |





【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。


トラスコ中山
プレス製運搬車 ドンキーカート

トラスコ中山
運搬車用ストッパー/ブレーキ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg
5通常価格(税別):34,412円~

トラスコ中山
運搬車用ストッパー/ブレーキ
0通常価格(税別):4,377円~

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)
0通常価格(税別):32,433円~

トラスコ中山
樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
0通常価格(税別):18,373円~

トラスコ中山
導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)
0通常価格(税別):22,841円~

金沢車輛
静音樹脂小型台車 ハンドル固定式
0通常価格(税別):10,408円

石川製作所
アイケー プレス製運搬車 固定ハンドル ハンドブレーキ付
0通常価格(税別):16,783円~

トラスコ中山
オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ
0通常価格(税別):165,766円~

エスコ
Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)
0通常価格(税別):785円