17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

通常単価(税別)
36,34859,001
税込単価
39,98364,901
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。・組立式の商品です。

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール
  • 騒音値(dB)
    40db以下

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 組み立て式のためお届け後の組み立てが必要です。また、本体とストッパーは別梱包となっております。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

104NJKRS-4

プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付) 104NJKRS-4図面

204NJKRS-4

プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付) 204NJKRS-4図面

304NJKRS-4

プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付) 304NJKRS-4図面

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 付属ストッパー

  • 下段均等荷重(kg)

  • 上段均等荷重(kg)

  • 上段高さ(mm)

  • 下段有効高さ(mm)

  • 取替キャスター(固定)

  • 取替キャスター(自在)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

付属ストッパー

下段均等荷重(kg)

上段均等荷重(kg)

上段高さ(mm)

下段有効高さ(mm)

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

最小発注数量
150
4989999542042
856-4187
22400
100
860
145
740
480
100JKRS-4
100
50
660
490
TR-100K
TR-100J
1個
250
4989999542080
856-4196
33400
130
955
205
810
510
200JKRS-4
170
80
740
500
TR-130K
TR-130J
1個
300
4989999542110
856-4203
45000
130
950
205
915
615
300JRKS4
200
100
735
490
TR-130K
TR-130J
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,348
( 39,983 )
1日目
52,531
( 57,784 )
1日目
59,001
( 64,901 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
・組立式の商品です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 組み立て式のためお届け後の組み立てが必要です。また、本体とストッパーは別梱包となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀
新型カルティオ(スチールストッパー付)
樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,348-22,432 -6,67127,61515,0581,753
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜1日目19日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車--運搬車
本体材質スチール製スチール製樹脂製--樹脂製
本体/オプション本体本体本体---
材質1マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチールマット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ポリカーボネート(PC)
騒音値(dB)40db以下40db以下42.9347.235.539.78
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト