17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

通常単価(税別)
22,10939,581
税込単価
24,32043,539
通常出荷日:1日目

【特長】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール
  • 騒音値(dB)
    40db以下

ご注意

  • ノックダウン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 付属ストッパー

  • 取替キャスター(固定)

  • 取替キャスター(自在)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

付属ストッパー

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

最小発注数量
150
4989999542059
856-4188
15400
100
830
145
740
480
100JKRS-4
TR-100K
TR-100J
1個
250
4989999542073
856-4195
21900
130
895
205
810
510
200JKRS-4
TR-130K
TR-130J
1個
300
4989999542103
856-4202
30000
130
820
205
915
615
300JRKS4
TR-130K
TR-130J
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,109
( 24,320 )
1日目
39,581
( 43,539 )
1日目
34,325
( 37,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

ご注意

  • ノックダウン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドルタイプ) 固定ハンドルタイプ
ドンキーカート 固定式
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,109-9,611 -13,03221,200 -32,089 -68,819
通常出荷日1日目1日目〜7日目21日目〜1日目〜11日目
商品タイプ運搬車運搬車--運搬車-
本体材質スチール製スチール製--スチール製-
本体/オプション本体本体----
材質1マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール荷台:スチール本体:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール
騒音値(dB)40db以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト