17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

通常単価(税別)
424,301445,848特別価格
税込単価
466,731490,433特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています・2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    900
  • 全高(mm)
    1200
  • 仕様
    完成品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SUAD2-960

TRUSCO ステンレス製網台車 900X600XH1200 2ドア 図面

SUAD-2-1275

オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ) 図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 取替キャスター(固定)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

取替キャスター(固定)

最小発注数量
300
4989999537895
856-4177
54100
135
900
600
SUS-SJ-100GUS(自在ストッパー付)
1個
-
-
-
-
132
1200
750
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445,848338,576
( 372,434 )
8日目
424,301
( 466,731 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています
・2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です
【用途】
・食品工場、研究所など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)
オールステンレス製網台車 (3ドアタイプ)
オールSUS水槽台車
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) 保冷タイプ
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格424,301-508,800 -410,258 -53,52737,83636,173
通常出荷日8日目8日目8日目2日目2日目4日目
商品タイプカゴ車カゴ車その他台車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製樹脂製樹脂製樹脂製
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)---
キャスター径(mm)100100----
ハンドル高さ(mm)900900850900900913

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト