17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

通常単価(税別)
38,864
税込単価
42,750
通常出荷日:4日目

【特長】・水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。・本体の外周にゴムバンパーを付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4989999489521
  • トラスココード
    856-3670
  • 質量(g)
    5000
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    バケツ:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    キャスター:スチール金具Φ50ゴム車輪(自在4個)
  • 高さ(mm)
    379
  • 奥行(mm)
    390
  • 間口(mm)
    390
  • 容量(ml)
    14000

型番:

SKB-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKB-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
ステンレス製
本体/オプション
本体
JANコード
4989999489521
トラスココード
856-3670
質量(g)
5000
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
バケツ:ステンレス(SUS304)
材質3
キャスター:スチール金具Φ50ゴム車輪(自在4個)
高さ(mm)
379
奥行(mm)
390
間口(mm)
390
容量(ml)
14000
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKB-13
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,864
( 42,750 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。
・本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。
・付属バケツ:ステンレスSUS304製
【用途】
・研究施設、クリーンルームなど。
【商品仕様】
・間口(mm):390
・奥行(mm):390
・高さ(mm):379
・完成品
・JANコード:4989999489521
・トラスココード:856-3670
・質量:5kg
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)
・バケツ:ステンレス(SUS304)
・キャスター:スチール金具φ50mmゴム車輪(自在4個)
【セット内容/付属品】
・ステンレスバケツ13L

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツの型番SKB-13のページです。 型番SKB-13に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ
TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ
TRUSCO キックバケツ 本体
テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35
TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付
TRUSCO 鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山テラオカトラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,86432,66428,47337,43334,104355
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプその他台車その他台車その他台車ドラム缶運搬車運搬車-
本体材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製樹脂製-
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
JANコード498999948952149899994895384989999489514-49899995292344989999417302
トラスココード856-3670856-3671856-3669-856-4220782-9191
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト