17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)

樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)

通常単価(税別)
14,19120,917特別価格
税込単価
15,61023,009特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    グランカート用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)
  • 材質1
    スチール
  • 高さ(mm)
    85

ご注意

  • グランカート サイレントにはご使用できません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用) 取扱説明書

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適合台車機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 箱サイズ(mm)長さ×幅×高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合台車機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

箱サイズ(mm)長さ×幅×高さ

最小発注数量
グランカート700番シリーズ自在2輪固定2輪用
4989999514261
856-4206
3400
700
435
545×225×102
1個
グランカート800番シリーズ自在2輪固定2輪用
4989999514292
856-4215
4600
800
498
610×306×102
1個
グランカート900番シリーズ自在2輪固定2輪用
4989999514322
856-4224
5000
900
570
644×286×102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,191
( 15,610 )
1日目
20,91718,187
( 20,006 )
1日目
17,734
( 19,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

ご注意

  • グランカート サイレントにはご使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)
樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪用)
樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)
プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ
樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,191-10,797 -16,349 -39,093 -27,256 -22,432 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目〜2日目〜
本体/オプションオプションオプションオプション本体-本体
詳細タイプグランカート用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)グランカート用リング式ストッパー(自在2輪用)グランカート用リング式ストッパー(自在4輪用)-組立式-
材質1スチールスチールスチール--マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール
高さ(mm)858585205--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト