ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ)樹脂製ストッパー付 MPK-720

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    8700
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ストッパー:ポリカーボネイト(PC)
  • 材質3
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質4
    キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    162
  • 長さ(mm)
    780
  • 幅(mm)
    490
  • 騒音値(dB)
    35.5
  • 組立/完成
    完成品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MPK-720-LS-JS
解除
    数量:

    図面

    MPK-720-B-JS

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ (折りたたみハンドルタイプ) 樹脂製ストッパー付 MPK-720-B-JS図面

    MPK-720-BK-JS

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ (折りたたみハンドルタイプ) 樹脂製ストッパー付 MPK-720-BK-JS図面

    MPK-720-W-JS

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ (折りたたみハンドルタイプ) 樹脂製ストッパー付 MPK-720-W-JS図面

    MPK-720-LS-JSの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    運搬車
    本体材質
    樹脂製
    騒音対策
    あり
    均等荷重(kg)
    200
    本体/オプション
    本体
    ライトサンド
    JANコード
    4550414083060
    トラスココード
    337-7791
    質量(g)
    8700
    材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
    材質2
    ストッパー:ポリカーボネイト(PC)
    材質3
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
    材質4
    キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
    キャスター径(mm)
    100
    ハンドル高さ(mm)
    900
    高さ(mm)
    162
    長さ(mm)
    780
    幅(mm)
    490
    騒音値(dB)
    35.5
    組立/完成
    完成品

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MPK-720-LS-JS

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ライトサンド
    4550414083060
    337-7791
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,14414,725
    ( 16,198 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量で丈夫なプロツール台車です
    ・省音キャスター採用で走行音が静かです
    ・リブ構造を露出することで軽量化を実現しました
    ・床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます
    ・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します
    ・ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です
    ・レバー操作タイプの樹脂ストッパー付き
    ・レバーを左右にスライドさせてON/OFF切り替えを行います
    ・金属製のストッパーより軽く、持ち運びも楽に行えます
    【用途】
    ・運送業、工場内の作業
    ・物流倉庫内での運搬作業

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ)樹脂製ストッパー付 MPK-720の型番MPK-720-LS-JSのページです。 型番MPK-720-LS-JSに関する仕様情報を記載しております。
    軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ)樹脂製ストッパー付 MPK-720のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ)樹脂製ストッパー付 MPK-720
    樹脂台車 カルティオ(樹脂ストッパー付)
    樹脂台車 カルティオ
    樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
    小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付
    大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格18,14417,349 -13,457 -7,1486,087 -32,428 -
    通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
    商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
    本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
    騒音対策ありありありありありあり
    均等荷重(kg)200200200100100400
    本体/オプション本体本体本体本体本体本体
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました