17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

通常単価(税別)
181,170227,700特別価格
税込単価
199,287250,470特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

荷台にしっかりと補強が入って、オートクレーブに対応できる固定ハンドルタイプのストッパー付運搬車。【特長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 詳細タイプ
    固定ハンドルタイプ
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:MCナイロン
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    830
  • 高さ(mm)
    164
  • 仕様
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図と仕様

オールステン台車800×450 φ100(直径100mm)MC、S付の寸法図(型番AS-2-100MC-S参照)
品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
AS-3-100MC-S200800×450×16483010018
AS-1-100MC-S2001,200×750×16483010020
AS-2-100MC-S200900×600×16483010019
  • 完成品。
  • 固定ハンドルタイプ。
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個。
  • 材質:ステンレス(SUS304)、車輪/MCナイロン。 

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
-
-
20000
1200
750
1個
4989999544350
859-1120
19000
900
600
1個
-
-
18000
800
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227,700193,681
( 213,049 )
8日目
185,130157,471
( 173,218 )
8日目
181,170154,103
( 169,513 )
8日目

詳細情報

基本情報

荷台にしっかりと補強が入って、オートクレーブに対応できる固定ハンドルタイプのストッパー付運搬車。
【特長】
・板厚1.5tの頑強な溶接式で、材質がMCナイロンの車輪、SUS304製の台車を採用
・キャスターもSUS金具で、食品工場やクリーンルームでの使用に適している
・自在キャスターと固定キャスターが各2個付いて、組み立て不要の完成品
【用途】
・食品工場、研究所等で荷物の運搬作業をする際に利用可能
・オートクレーブ機器のある場所に最適

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付
オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格181,170-165,766 -324,105 -78,356 -281,273 -105,784 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製スチール製
均等荷重(kg)200200200200200500
詳細タイプ固定ハンドルタイプ-固定ハンドル、抗菌ステンレス天板タイプ-固定ハンドル、抗菌ステンレス天板タイプ-
材質1ステンレス(SUS304)-荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)-荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト