17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)
  • MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)

MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)

通常単価(税別)
24,28136,436
税込単価
26,70940,080
通常出荷日:5日目

【特長】・両袖ハンドルで緩衝ゴム付です。・外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。【...

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • タイプ
    両袖ハンドル

ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MKP-153

MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ) MKP-153図面

MKP-153-B

MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ) MKP-153-B図面

MKP-303

MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ) MKP-303図面

MKP-303-B

MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ) MKP-303-B図面

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 適合ストッパー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質3

  • 材質4

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質3

材質4

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
150
ブラック
MKP-100S
4989999545432
855-5495
12100.0
ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
100
847
162
716
436
1個
150
ブルー
MKP-100S
4989999545449
855-5501
12100.0
ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
100
847
162
716
436
1個
300
ブラック
MKP-300S
4989999545685
855-5496
20500.0
ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
130
867
217
906
616
1個
300
ブルー
MKP-300S
4989999545692
855-5521
20500.0
ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
130
867
217
906
616
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,281
( 26,709 )
5日目
24,281
( 26,709 )
5日目
36,436
( 40,080 )
5日目
36,436
( 40,080 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両袖ハンドルで緩衝ゴム付です。
・外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
【用途】
・オフィスや店舗、倉庫などに。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付)
オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,281-231,443 -97,455255,170 -267,300310,860
通常出荷日5日目11日目11日目11日目8日目8日目
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)ステンレス(SUS304)荷台:スチールステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
材質2ハンドル:スチール車輪:ウレタンハンドル:スチール車輪:ウレタン車輪:帯電防止ウレタン車輪:帯電防止ウレタン
タイプ両袖ハンドル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト