ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
金沢車輛 静音樹脂大型台車 フットブレーキ付 |
|
トラスコ中山 MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 固定ハンドル ウレタンキャスタータイプ |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
ミスミ ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター【1~5個入り】 |



型番

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,586円 ( 25,945円 ) | 5日目 |
23,586円 ( 25,945円 ) | 9日目 |
37,922円 ( 41,714円 ) | 9日目 |
37,922円 ( 41,714円 ) | 9日目 |
【特長】
・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
・緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
【用途】
・荷物の運搬。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:樹脂
・車輪:ゴム

トラスコ中山
収納ケース クリアライトボックス

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~