17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)
  • MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

通常単価(税別)
38,57555,706
税込単価
42,43361,277
通常出荷日:5日目

【特長】・金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。【用途】・オフィスや店舗などのピッキング作業に。【材質】...

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • タイプ
    金網付

ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MKP-157

MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ) MKP-157図面

MKP-157-B

MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ) MKP-157-B図面

MKP-307

MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ) MKP-307図面

MKP-307-B

MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ) MKP-307-B図面

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

材質3

材質4

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
150
ブラック
MKP-100S
4989999545524
855-5491
18900.0
ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
100
894
162
716
436
1個
150
ブルー
MKP-100S
4989999545531
855-5507
18900.0
ハンドル:スチール
ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
100
894
162
716
436
1個
300
ブラック
MKP-300S
4989999545753
855-5493
28700.0
ハンドル:スチール
ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
130
918
217
906
616
1個
300
ブルー
MKP-300S
4989999545760
855-5526
28700.0
ハンドル:スチール
ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
130
918
217
906
616
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,575
( 42,433 )
5日目
38,575
( 42,433 )
5日目
55,706
( 61,277 )
5日目
55,706
( 61,277 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。
【用途】
・オフィスや店舗などのピッキング作業に。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)
プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ
プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ
樹脂製運搬車 weego 用荷崩れ防止ネット
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ
オールステンレス製網台車 (3ドアタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,575-25,960 -50,555 -1,132262,908 -378,701 -
通常出荷日5日目1日目〜6日目1日目8日目8日目
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:スチール荷台:スチール被覆:ポリプロピレン(PP)本体:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
タイプ金網付-----

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト