ファクトリーサプライ用品技術窓口

MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ) MKP-310
  • MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

通常単価(税別)
54,900
税込単価
60,390
通常出荷日:5日目

【特長】・両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。・緩衝ゴム付です。【用途】・倉庫や店舗などに...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 適合ストッパー
    MKP-300S
  • 質量(g)
    21300.0
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm)
    130
  • ハンドル高さ(mm)
    888
  • 高さ(mm)
    217
  • 長さ(mm)
    906
  • 幅(mm)
    616
  • タイプ
    サイドハンドル

ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。

型番:

MKP-310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MKP-310

MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ) MKP-310図面

MKP-310-B

MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ) MKP-310-B図面

MKP-310の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
300
ブラック
適合ストッパー
MKP-300S
JANコード
4989999545784
トラスココード
855-5494
質量(g)
21300.0
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2
ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ゴム
キャスター径(mm)
130
ハンドル高さ(mm)
888
高さ(mm)
217
長さ(mm)
906
幅(mm)
616
タイプ
サイドハンドル

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質2

  • 材質3

  • 材質4

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MKP-310

JANコード

トラスココード

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
ブラック
4989999545784
855-5494
ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,900
( 60,390 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。
・緩衝ゴム付です。
【用途】
・倉庫や店舗などに。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)の型番MKP-310のページです。 型番MKP-310に関する仕様情報を記載しております。
MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン
樹脂製運搬車 グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)グリーン ストッパー付
樹脂製運搬車 グランカート用サイドハンドル
プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,90027,549 -36,045 -32,554 -14,949 -27,149 -
通常出荷日5日目1日目10日目〜1日目1日目6日目〜
均等荷重(kg)300-----
適合ストッパーMKP-300S-----
質量(g)21300.0-----
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチール荷台:スチール
キャスター径(mm)130-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト