17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RAVENDO 空気入りスペアタイヤ

  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    5701747160105
  • 質量(g)
    2400.0
  • トラスココード
    836-7955
  • 材質1
    ホイール:スチール
  • 材質2
    タイヤ:ゴム
  • シャフト径(mm)
    20/25
  • 車輪径(mm)
    400
  • 車輪幅(mm)
    100
  • 適合機種
    144004・144005・144104・144105
  • 均等荷重(kg)
    300

型番:

616010
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

616010の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
JANコード
5701747160105
質量(g)
2400.0
トラスココード
836-7955
材質1
ホイール:スチール
材質2
タイヤ:ゴム
シャフト径(mm)
20/25
車輪径(mm)
400
車輪幅(mm)
100
適合機種
144004・144005・144104・144105
均等荷重(kg)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
616010
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,087
( 9,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

RAVENDO製の144004・144005・144104・144105に適応するスペアタイヤです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RAVENDO 空気入りスペアタイヤの型番616010のページです。 型番616010に関する仕様情報を記載しております。
RAVENDO 空気入りスペアタイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RAVENDO 空気入りスペアタイヤ
RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm
RAVENDO 一輪車 BC1100S
RAVENDO 一輪車 BC1100SH
RAVENDO 一輪車 BC1100PUR
RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160
メーカーRAVENDORAVENDORAVENDORAVENDORAVENDORAVENDO
通常価格9,0875,82524,56730,02933,93120,103
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体/オプションオプションオプション----
JANコード570174716010557017474062725701747014514570174701471257017470148115701747026579
質量(g)2400.02400.018000.018000.019000.08000.0
トラスココード836-7955836-7953836-7737836-7738836-7739836-7734
材質1ホイール:スチールホイール:スチール本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト