17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70

通常単価(税別)
19,014
税込単価
20,915
通常出荷日:2日目

【特長】・幅70mmまでの貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、貨物を載せている時に両側か...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • JANコード
    5701747026562
  • 質量(g)
    7500.0
  • トラスココード
    836-7733
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    タイヤ:ゴム
  • キャスター径(mm)
    250
  • 高さ(mm)
    260
  • 長さ(mm)
    400
  • 幅(mm)
    250

型番:

142656
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

142656の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
200
JANコード
5701747026562
質量(g)
7500.0
トラスココード
836-7733
材質1
本体:スチール
材質2
タイヤ:ゴム
キャスター径(mm)
250
高さ(mm)
260
長さ(mm)
400
幅(mm)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
142656
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,014
( 20,915 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅70mmまでの貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、貨物を載せている時に両側から挟み込みます。
・コンパクトで持ち運びに便利です。
・φ250mm空気入りタイヤを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70の型番142656のページです。 型番142656に関する仕様情報を記載しております。
RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70
RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160
RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MM
スチール製プレート運搬車 TW200L 0-160MM
RAVENDO 一輪車 BC1100S
RAVENDO 一輪車 BC1100SH
メーカーRAVENDORAVENDORAVENDORAVENDORAVENDORAVENDO
通常価格19,01420,10317,92814,66524,56730,029
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
均等荷重(kg)200200200200250250
JANコード570174702656257017470265795701747026524570174702650057017470145145701747014712
質量(g)7500.08000.09000.06500.018000.018000.0
トラスココード836-7733836-7734836-7732836-7731836-7737836-7738
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト