17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリフター専用後付ジャバラ

ハンドリフター専用後付ジャバラ
通常単価(税別)
27,88851,656特別価格
税込単価
30,67756,822特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

トラスコ ハンドリフター専用の後付ジャバラです。【特長】・面ファスナーで取り外しできます。・防塵対策、...

詳細を確認
  • ジャバラを取り付けることにより、最低位が最大30mm程度高くなります。
  • 面ファスナーの取り付け、取り外しはゆっくり行ってください。強い力を加えると生地部分などが破損する恐れがあります。
  • 天板下降時は、指などを挟まないように注意してください。ケガをする恐れがあります。
  • ジャバラを強く押したり引っ張ったりしないでください。変形や破損の恐れがあります。
  • ジャバラに火や高温なものを近づけたり、鋭利なもので触れないでください。破損の恐れがあります。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

折りたたみ時

折りたたみ時

製品の基本仕様・特長

品番適合本体型式質量
(kg)
HLFJ-3557-400STHLF-S120・HLF-S50・HLF-S50A・HLL-S1201.0

使用方法・使用事例

使用事例

使用イメージ

使用方法

ハンドリフター専用後付ジャバラ 取扱説明書

注意・禁止事項

注意

  • 天板下降時は、指などを挟まないように注意する。ケガをする恐れがある。
  • ジャバラを強く押したり引っ張ったりしない。変形・破損の恐れがある。
  • 火や高温なものを近づけたり、鋭利なもので触れない。破損の恐れがある。
  • マジックテープ部の取り付け・取り外しはゆっくり行う。強い力を加えると生地部分などが破損する恐れがある。
  • ジャバラ取り付けにより、最低位が最大30mm程度高くなる。

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合本体型式

最小発注数量
4989999434767
836-9873
1000.0
HLF-S120・HLF-S50・HLF-S50A・HLL-S120・HLFA-S120・HLLA-S120
1個
4989999434743
836-9874
1400.0
HLF-S150・HLF-S150B・HLF-S150F・HLF-S150G・HLF-S150M1・HLL-S150・HDL-HD2547P・HDL-LD1047P・HLF-S60・HLF-S60A・HLFA-S150・HLFA-S150B・HLFA-S150F・HLFA-S150G・HLFA-S150M1・HLLA-S150
1個
4989999434736
836-9875
1500.0
HLF-S250・HLF-S250B・HLF-S250G・HLF-S250M1・HLF-S250TM1・HLL-S250・HLFA-S250・HLFA-S250B・HLFA-S250G・HLFA-S250M1・HLFA-S250TM1・HLLA-S250
1個
4989999434750
836-9876
2200
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,888
( 30,677 )
1日目
42,97338,525
( 42,378 )
1日目
36,059
( 39,665 )
2日目
51,656
( 56,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

トラスコ ハンドリフター専用の後付ジャバラです。
【特長】
・面ファスナーで取り外しできます。
・防塵対策、安全対策に有効です。
【材質】
・ジャバラ部:ターポリン
・芯材:ステンレス

ご注意

  • ジャバラを取り付けることにより、最低位が最大30mm程度高くなります。
  • 面ファスナーの取り付け、取り外しはゆっくり行ってください。強い力を加えると生地部分などが破損する恐れがあります。
  • 天板下降時は、指などを挟まないように注意してください。ケガをする恐れがあります。
  • ジャバラを強く押したり引っ張ったりしないでください。変形や破損の恐れがあります。
  • ジャバラに火や高温なものを近づけたり、鋭利なもので触れないでください。破損の恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドリフター専用後付ジャバラのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全対策として使用しています
5
満足度:5.0
以前から使っているハンドリフターに対して安全面の指摘があったので、対策としてこの商品を購入しました。商品に同封してあった...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qジャバラを特注で作ってもらえますか?
A
申し訳ありません。ジャバラ製作の特注は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリフター専用後付ジャバラ
ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)
ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置付
ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置なし
軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付
ハンドリフター(足踏み油圧式・ステンレス仕様)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,888-652,499 -190,765 -119,754 -986414,793 -
通常出荷日1日目〜18日目〜9日目〜9日目〜1日目9日目
ハンドル-
ジャバラ-
材質1ジャバラ部:ターポリンジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)金具:スチール本体:ステンレス(SUS304)
材質2芯材:ステンレス---車輪:ゴムキャスター金具:ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト