17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

京町産業車輌 KSK ひっぱるぞう

通常単価(税別)
1,326,000
税込単価
1,458,600
通常出荷日:39日目

【特長】・操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。・2000kgの重量物でも旋回...

詳細を確認
  • トラスココード
    836-6264
  • 質量(g)
    400000.0

型番:

EDH2000S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDH2000Sの仕様・寸法情報

トラスココード
836-6264
質量(g)
400000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDH2000S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,326,000
( 1,458,600 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。
・2000kgの重量物でも旋回アタッチメントが付いていることで、よりスムーズに旋回操作ができます。
・バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。
・連結方法は都度ご相談ください。
【用途】
・工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に。
・コンパクトサイズの電動牽引車。
【商品仕様】
・最大けん引質量(kg):2000
・全幅(mm):735
・全長(mm):1730
・全高(mm):1140
・走行速度(負荷)(km/h):0~2
・搭載バッテリー:DC24V1300W
・走行方式:電動走行式
・充電方法:AC100V
・走行距離:約3km(満充電時)
・充電時間:約8時間
・駆動輪:ノーパンクタイヤ
・トラスココード:836-6264
・質量:400kg
【セット内容/付属品】
・充電用バッテリーパック
・バッテリー充電器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京町産業車輌 KSK ひっぱるぞうの型番EDH2000Sのページです。 型番EDH2000Sに関する仕様情報を記載しております。
京町産業車輌 KSK ひっぱるぞうのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京町産業車輌 KSK ひっぱるぞう
京町産業車輌 ステンレスリフト
KSK ステンレスリフト
KSK ひっぱるぞう 工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に使用
450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)
ステンレスリフト SHL100/300
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌エスコ京町産業車輌
通常価格1,326,000618,181684,537950,97560,524386,509 -
通常出荷日39日目14日目4日目14日目1日目4日目〜
トラスココード836-6264120-0440----
質量(g)400000.083000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト