17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KSK ひっぱるぞう 工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に使用

通常単価(税別)
950,975
税込単価
1,046,073
通常出荷日:14日目

【特長】・操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。・シンプルなスロットルの操作で...

詳細を確認
  • ハンドル
  • ジャバラ

型番:

EDH2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDH2000の仕様・寸法情報

ハンドル
ジャバラ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDH2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950,975
( 1,046,073 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。
・シンプルなスロットルの操作で最大2000kgまでの重量物を牽引することができます。
・バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。
・連結方法は都度ご相談ください。
【用途】
・工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に。
・コンパクトサイズの電動牽引車。
【商品仕様】
・最大けん引質量(kg):2000
・全幅(mm):735
・全長(mm):1410
・全高(mm):1140
・走行速度(負荷)(km/h):0~2
・搭載バッテリー:DC24V1300W
・走行方式:電動走行式
・充電方法:AC100V
・走行距離:約3km(満充電時)
・充電時間:約8時間
・駆動輪:ノーパンクタイヤ
・トラスココード:836-6259
・質量:350kg
【セット内容/付属品】
・充電用バッテリーパック
・バッテリー充電器

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KSK ひっぱるぞう 工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に使用の型番EDH2000のページです。 型番EDH2000に関する仕様情報を記載しております。
KSK ひっぱるぞう 工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に使用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KSK ひっぱるぞう 工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に使用
京町産業車輌 KSK ひっぱるぞう
KSK ステンレスリフト
コンパクト充電式牽引車 牽引用フック
搬送ロボット Keenbot
AGV(無人搬送車)用マークセンサ
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌Movexx育良精機製作所アキュレイトシステムズ
通常価格950,9751,326,000684,53717,9035,500,0007,882 -
通常出荷日14日目39日目4日目2日目2日目在庫品1日目〜
ハンドル-
ジャバラ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト