17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドパレットスケール(ステンレス製防水仕様)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DPS-1000K-SUS

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。
【用途】
・工場内、入庫、出庫など在庫管理。

ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

指定中の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
1000
トラスココード
859-0134
質量(g)
170000.0
フォーク(mm)間隔
210
フォーク(mm)長さ
1350
フォーク(mm)幅
190
フォーク高さ(mm)最高
202
フォーク高さ(mm)最低
82
全高(mm)
1170
全幅(mm)
590
秤量(kg)
1000
目量(kg)
0.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト