17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピットレスローリフト(電動油圧式・超低床型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピットレスローリフト(電動油圧式・超低床型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FLC100-814

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・超低床式電動油圧テーブルリフトです
・運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます
・ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます
・テーブルの裏に安全スイッチが付いています
【用途】
・キャスター付網パレットや台車などの昇降に

ご注意

  • ワーク移載時の許容荷重は短辺方向の場合1/4、長辺方向の場合1/2に設定してください。最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • ジャバラの後付けはできません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
均等荷重(kg)
1000
本体/オプション
本体
JANコード
4989999529487
トラスココード
856-4264
質量(g)
240000
ストローク(mm)
764
テーブル高(mm)
86~850
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
800×1450
上昇時間(秒)50Hz
36
上昇時間(秒)60Hz
30
モーター出力(kW)
1.13

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト