17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相DC24Vタイプ) ジャバラ付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相DC24Vタイプ) ジャバラ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HDL-H1058VJ-D2

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。
・ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
【用途】
・荷物の昇降や作業台として。

ご注意

  • 若干の沈み込みは発生します。車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。ジャバラの後付けはできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
100
テーブル寸法 幅(mm)
520
テーブル寸法 長さ(mm)
850
JANコード
4989999530421
トラスココード
855-3357
質量(g)
39000.0
材質1
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)
430
テーブル高さ(mm)
130~560
モーター出力(kW)
0.07
昇/降時間(秒)50Hz
10/10
昇/降時間(秒)60Hz
10/10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト