17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SORI キャビネットワゴン 12000

通常単価(税別)
158,813183,269特別価格
税込単価
174,694201,596特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・フランス製でデザイン性に優れています。・オールロック機構です。・各引出しが勝手に出ないように...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    850
  • 奥行 (mm)
    470
  • 高さ (mm)
    1020
  • 最大積載量 (kg/台)
    1000
  • その他
  • 均等積載量(kg/段)
    50
  • 色詳細
    レッド/ブラック
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ポリ塩化ビニル・ポリプロピレン
  • 材質4
    ハンドル:スチール・プラスチック
  • キャスター径(mm)
    125

ご注意

  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。
  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

引出し段数

引出し(段)

最小発注数量
3700023711101
69000.0
855-0180
5
5
1個
3700023711200
74000.0
855-0181
6
6
1個
3700023711309
78000.0
855-0182
7
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,813150,761
( 165,837 )
1日目
172,805164,043
( 180,447 )
1日目
183,269173,977
( 191,375 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランス製でデザイン性に優れています。
・オールロック機構です。
・各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。
・引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。
・引出しが同時に2枚以上開かない構造です。
・人間工学に基づいたハンドル付きです。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ポリ塩化ビニル・ポリプロピレン
・ハンドル:スチール・プラスチック

ご注意

  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。
  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SORI キャビネットワゴン 12000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SORI キャビネットワゴン 12000
SORI キャビネットワゴン 7000
キャビネットワゴン 8000
キャビネットワゴン 高さ634mm
軽量型ワゴン キャビネットE-type
トラスコ中山 ローラーキャビネット
メーカーSORISORISORIサカエ大阪製罐トラスコ中山
通常価格158,813-116,541 -138,367 -44,147 -173,571 -118,138 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜3日目8日目8日目
間口(mm)850800800455696763
奥行(mm)470450450540475460
高さ(mm)1020950950634976950
最大積載量(kg/台)1000800900130240420
その他その他その他---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト