17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1

通常単価(税別)
109,796
税込単価
120,776
通常出荷日:1日目

【特長】・粉じん防錆、防傷効果に優れています。・それぞれ引出しを1か所でロックできます。・200kgの...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    605
  • 奥行 (mm)
    375
  • 高さ (mm)
    930
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • その他
  • 引出しサイズ(mm)高さ
    75×4段、120×1段、210×1段
  • 均等積載量(kg/段)
    20
  • 色詳細
    ブラック/ブルー
  • JANコード
    4010886850084
  • 質量(g)
    43500.0
  • トラスココード
    855-0190
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    天板:ABS樹脂

型番:

9018140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9018140の仕様・寸法情報

間口(mm)
605
奥行(mm)
375
高さ(mm)
930
最大積載量(kg/台)
200
その他
引出しサイズ(mm)高さ
75×4段、120×1段、210×1段
均等積載量(kg/段)
20
色詳細
ブラック/ブルー
JANコード
4010886850084
質量(g)
43500.0
トラスココード
855-0190
材質1
本体:スチール
材質2
天板:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9018140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,796
( 120,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん防錆、防傷効果に優れています。
・それぞれ引出しを1か所でロックできます。
・200kgの耐荷重があり頑丈に使えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1の型番9018140のページです。 型番9018140に関する仕様情報を記載しております。
GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1
ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段
1AN・2AN キャビネットワゴン
大阪製罐 ローラーキャビネット
キャビネットワゴン 8000
スチール製ワゴン ツールストレージエントリー
メーカーGEDOREトラスコ中山サカエ大阪製罐SORIバーコ
通常価格109,79689,012 -46,724 -113,366136,580 -66,877 -
通常出荷日1日目8日目3日目8日目2日目〜1日目〜
間口(mm)605690310683800693
奥行(mm)375460450462450510
高さ(mm)9309506501018950955
最大積載量(kg/台)20042080220900600
その他その他-ブラックその他-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト