ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付 MUHP-18B
  • TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付

TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付

通常単価(税別)
96,341
税込単価
105,975
通常出荷日:14日目

【特長】・パンチングパネル用オプション、フックなどが使用でき、施錠もできるために工具の保管・管理が便利...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    1830
  • 最大積載量(kg/台)
    300
  • 付属品
    棚板2枚・アジャスター
  • 設置タイプ
    下置専用
  • JANコード
    4989999553611
  • トラスココード
    854-9286
  • 均等積載量(kg/段)
    70
  • 棚板ピッチ(mm)
    16.75
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    62000.0
  • 材質1
    スチール
  • ヤンググリーン
  • 追加棚板
    MUF2-01T

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

MUHP-18B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

MUHP-18B

TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付 外形図

MUHP-18Bの仕様・寸法情報

間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1830
最大積載量(kg/台)
300
付属品
棚板2枚・アジャスター
設置タイプ
下置専用
JANコード
4989999553611
トラスココード
854-9286
均等積載量(kg/段)
70
棚板ピッチ(mm)
16.75
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
62000.0
材質1
スチール
ヤンググリーン
追加棚板
MUF2-01T
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUHP-18B
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,341
( 105,975 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネル用オプション、フックなどが使用でき、施錠もできるために工具の保管・管理が便利です。
・アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付の型番MUHP-18Bのページです。 型番MUHP-18Bに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付
工場用システム保管庫 TZW型(両開扉タイプ)
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)ケント式扉タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格96,34153,953 -56,658151,36967,996175,980
通常出荷日14日目8日目8日目18日目8日目18日目
間口(mm)900900900900900900
奥行(mm)450450450600450600
高さ(mm)1830-72010007201000
最大積載量(kg/台)300-140150140150
付属品棚板2枚・アジャスター-棚板1枚棚板2枚、アジャスター、鍵棚板1枚棚板2枚、アジャスター、鍵

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト