ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクセルラック

通常単価(税別)
155,048
税込単価
170,553
通常出荷日:11日目

【特長】・プールサイドなどで使えるタオルラックです・高強度、超軽量ハニカムコア材(TECCELL)を使...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TR-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型パーツケース
間口(mm)
920
奥行(mm)
268
高さ(mm)
1644
本体/オプション
本体
詳細なタイプ
壁掛け設置
1マス有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
214×240×222
質量(kg)
14.5
材質
ポリプロピレン(PP)
JANコード
490981846309
トラスココード
836-2166
-
-

絞り込み条件

  • 高さ(mm)

  • 詳細なタイプ

  • 1マス有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

  • 質量(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-001

高さ

(mm)

詳細なタイプ

1マス有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

質量

(kg)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1644
壁掛け設置
214×240×222
14.5
490981846309
836-2166
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,048
( 170,553 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プールサイドなどで使えるタオルラックです
・高強度、超軽量ハニカムコア材(TECCELL)を使用しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクセルラックの型番TR-001のページです。 型番TR-001に関する仕様情報を記載しております。
テクセルラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクセルラック
パーツキャビネット(キャスター付)
バンラックケース302CF・604CF用棚板
パーツキャビネット(ESD) EA957FA-5
パーツキャビネット EA957F-5A・6A
12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15
メーカーリス興業エスコトラスコ中山エスコエスコエスコ
通常価格155,04859,2815,37670,28823,043 -63,529
通常出荷日11日目19日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケースその他大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
間口(mm)920880879533705587
奥行(mm)268400407313265270
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質ポリプロピレン(PP)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト