17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

通常単価(税別)
174,805213,370
税込単価
192,286234,707
通常出荷日:14日目~18日目

【特長】オールロック式のため1度に全ての引出しがロックでき、ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    中量(501~1200)
  • 間口 (mm)
    835
  • 奥行 (mm)
    535
  • 高さ (mm)
    1040
  • ネオグレー
  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • 均等積載量(kg/段)
    100
  • 仕様1
    シリンダ錠(鍵2枚付)、セーフティーロック機構、パーティション:引出し1段につき1枚、デバイダー:引出し1段につき4枚、見出しカード:引出し1段につき1枚、工具、部品収納管理
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

引き出しの仕様

引き出しのストローク:410mm/引き出し内寸:465mm

引き出しのストローク:410mm/引き出し内寸:465mm

カード差しに見出しカード1枚と透明カバー付き

カード差しに見出しカード1枚と透明カバー付き

  • 引き出しの均等積載量(1段あたり)
    100kg
  • 引き出し有効内寸
    H80:間口734mm・奥行445mm・深さ56mm・空間高さ65mm
    H120:間口734mm・奥行445mm・深さ90mm・空間高さ105mm
    H160:間口734mm・奥行445mm・深さ90mm・空間高さ145mm
    H200:間口734mm・奥行445mm・深さ120mm・空間高さ185mm
  • 引き出しのセット内容
    オールロックシリンダ錠(鍵2枚付き)
    見出しカード:1枚/透明カバー
    パーテーション:1段につき1枚
    デバイダー:1段につき4枚
    引き出し:H80 2個、H120 3個、H160 1個、H200 1個
 

特長

両サイドセーフティーロック機構

両サイドセーフティーロック機構

引手の内側にはストッパーを内蔵/このストッパーを操作しない限り引き出しを開けることはできない

引手の内側にはストッパーを内蔵/
このストッパーを操作しない限り引き出しを開けることはできない

一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しはすべてロックされる

一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、
他の引き出しはすべてロックされる

図面

VE84S-1001

M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型 VE84S-1001図面

VE84S-1012

M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型 VE84S-1012図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例(VE84S-1001)

使用例(VE84S-1001)

適合ラックは中量ボルトレス棚M3型の間口900mm奥行571mmタイプにパンチング棚板MM-PRH6を2枚使用。

※ラック本体・パンチング棚板は別売です。

使用方法

M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型 取扱説明書-1M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型 取扱説明書-2

選定サポート情報

技術情報

キャビネットの選定について

  • 収納物の寸法・質量・数量を考慮して選ぶ。
  • 本体の外寸、引き出しの組み合わせ、1段あたりの均等積載量(均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量)、本体の色を確認する。
  • 仕切板(パーテーション、デバイダー)は標準装備されているものが多いので、付属品の枚数を確認する。またパーテーションを追加した場合、デバイダーは標準品が使えなくなる場合がある。適合した引き出し高さを選ぶ。
  • 別売品のキャビネット用キャスターベースやアジャスター付きベースを使用する場合に耐荷重はキャスターベースやアジャスター付きベースの耐荷重になるので注意すること。
    (1段あたりの均等積載量ではなく、キャビネットの総積載量。)

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 引出し

  • 最大積載量詳細(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 段数(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

引出し

最大積載量詳細

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

最小発注数量
H80 2個、H120 3個、H160 1個、H200 1個
700
4989999547382
854-9257
109000
7
1個
H80 11個
900
4989999547412
854-9260
125000
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,805
( 192,286 )
18日目
213,370
( 234,707 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
オールロック式のため1度に全ての引出しがロックでき、ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぐことのできるキャビネットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型
中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格174,805-173,68210,99220,73112,379
通常出荷日14日目〜8日目8日目8日目8日目
最大積載量(kg/台)中量(501~1200)中量(501~1200)その他軽量(~500)その他
間口(mm)835880792798811
奥行(mm)535550556563556
高さ(mm)1040100039~4916839~49
ネオグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト