ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,495円3,328円 ( 3,661円 ) | 4日目 |
5,536円5,270円 ( 5,797円 ) | 4日目 |
3,501円 ( 3,851円 ) | 4日目 |
3,203円 ( 3,523円 ) | 4日目 |
4,921円 ( 5,413円 ) | 4日目 |
4,369円4,159円 ( 4,575円 ) | 4日目 |
4,662円4,439円 ( 4,883円 ) | 4日目 |
7,763円7,391円 ( 8,130円 ) | 4日目 |
4,871円 ( 5,358円 ) | 4日目 |
4,425円 ( 4,868円 ) | 4日目 |
7,186円 ( 7,905円 ) | 4日目 |
6,452円6,143円 ( 6,757円 ) | 4日目 |
【特長】
・割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
・棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
【用途】
・ボルトレス棚TUG200型用追加棚板。

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)

アイリスオーヤマ
中量ラック300Kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

トラスコ中山
軽中量ボルトレス棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ
0通常価格(税別):2,022円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

エスコ
シングルフック(5本)(30・60・90mm)
0通常価格(税別):1,550円

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~