17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用 HM3-M9060

引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用

通常単価(税別)
42,839
税込単価
47,123
通常出荷日:9日目

地震時の飛び出し防止装置付きでスチール製の中間用スライド棚。【特長】・棚を引き出すことができ、奥の積載...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    1
  • 間口 (mm)
    802
  • 奥行 (mm)
    571
  • 高さ (mm)
    39
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • ネオグレー
  • トラスココード
    856-4070
  • JANコード
    4989999492811
  • 質量(g)
    12500.0
  • 適合間口 (mm)
    900
  • 適合本体
    M3・M5型
  • 適合奥行 (mm)
    570

ご注意

  • スライド棚の底板設置用は底板の上にのせて設置しますので、底板が必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

HM3-M9060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

HM3-M9060の外観
HM3-M9060の外観・寸法

図面

HM3-M9060

引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用 図面

使用方法・使用事例

使用事例

M3型・M5型用スライド棚の使用例

※スライド棚の底板設置用は底板の上にのせて設置しますので、底板が必要です。

HM3-M9060の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
1
間口(mm)
802
奥行(mm)
571
高さ(mm)
39
均等積載量(kg/段)
100
ネオグレー
トラスココード
856-4070
JANコード
4989999492811
質量(g)
12500.0
適合間口(mm)
900
適合本体
M3・M5型
適合奥行(mm)
570

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM3-M9060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,839
( 47,123 )
9日目

詳細情報

基本情報

地震時の飛び出し防止装置付きでスチール製の中間用スライド棚。
【特長】
・棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易にできる。
・サイズ:間口802×高さ39mm。
・色:ネオグレー。
・製造国:日本。
・均等積載量:100kg/段。
・質量:12.5kg/セット。
【用途】
・適合機種:M3・M5型/間口900mm、奥行570mm用。

ご注意

  • スライド棚の底板設置用は底板の上にのせて設置しますので、底板が必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用の型番HM3-M9060のページです。 型番HM3-M9060に関する仕様情報を記載しております。
引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用
スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用
引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用
TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格42,83968,56946,2861,58021,5232,675
通常出荷日9日目18日目9日目1日目4日目2日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)中量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)111---
間口(mm)802900802-897.5-
奥行(mm)571571571-23-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト