ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用 HM3-3001

スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用

通常単価(税別)
87,42768,568
税込単価
96,17075,425
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

スチール製軽中量・中量ボルトレス棚用のスライド引出し。【特長】・棚段数:1段。・色:ネオグレー。・材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    1
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    571
  • 高さ (mm)
    300
  • ネオグレー
  • トラスココード
    856-3693
  • JANコード
    4989999492798
  • 質量(g)
    18000.0
  • 適合本体
    M3・M5型

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

HM3-3001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

M3型・M5型用 浅型1段引き出しの外観
M3型・M5型用 浅型1段引き出しの寸法図

サイズ:高さ300×間口900mm

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

図面

HM3-3001

スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用 図面

HM3-3001の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
天地棚段数(段)
1
間口(mm)
900
奥行(mm)
571
高さ(mm)
300
ネオグレー
トラスココード
856-3693
JANコード
4989999492798
質量(g)
18000.0
適合本体
M3・M5型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM3-3001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,42768,568
( 75,425 )
18日目

詳細情報

基本情報

スチール製軽中量・中量ボルトレス棚用のスライド引出し。
【特長】
・棚段数:1段。
・色:ネオグレー。
・材質:スチール。
・製造国:日本。
・質量:18kg/組。
・均等荷重:150kg。
・適合機種:M3-6363、M3-6364、M5-6363、M5-6364。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用の型番HM3-3001のページです。 型番HM3-3001に関する仕様情報を記載しております。
スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用
引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用
引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用
TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用
TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段
TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW900 ネオグレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格87,42742,83957,0871,58015,2431,076
通常出荷日18日目9日目9日目1日目4日目1日目
商品タイプ中量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)その他
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
天地棚段数(段)111-3-
間口(mm)900802802-902-
奥行(mm)571571571-335-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト