ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段 TUG200-53S-5

TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,251
税込単価
31,076

【商品仕様】・間口(mm):900・奥行(mm):450・有効間口(mm):8...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    1500
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • オイスターホワイト
  • トラスココード
    855-7887
  • JANコード
    4989999530643
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    41900.0
  • 有効間口(mm)
    860

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG200-53S-5
解除
    数量:

    図面

    TUG200-53S-5

    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段 図面

    TUG200-53S-5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
    天地棚段数(段)
    5
    連結タイプ
    単体型
    間口(mm)
    900
    奥行(mm)
    450
    高さ(mm)
    1500
    均等積載量(kg/段)
    200
    オイスターホワイト
    トラスココード
    855-7887
    JANコード
    4989999530643
    グリーン購入法適合品
    適合
    質量(g)
    41900.0
    有効間口(mm)
    860
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TUG200-53S-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,251
    ( 31,076 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・間口(mm):900
    ・奥行(mm):450
    ・有効間口(mm):860
    ・高さ(mm):1500
    ・色:オイスターホワイト
    ・棚段数(段):5
    ・棚板調整ピッチ:30mm
    ・均等積載量:200kg/段
    ・最大積載量:1500kg/台
    ・JANコード:4989999530643
    ・トラスココード:855-7887
    ・質量:41.9kg

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段の型番TUG200-53S-5のページです。 型番TUG200-53S-5に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q棚板を外して使用できますか?
    A
    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段
    TRUSCO TUG型軽中量200kg単体 940X474XH1200 4段
    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X474XH1500 5段
    TRUSCO TUG型軽中量200kg単体 1240X474XH1200 4段
    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg連結 940X324XH1200 3段
    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X624XH2100 5段
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格28,25124,36028,66424,68522,21135,787
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
    天地棚段数(段)545435
    連結タイプ単体型単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型
    間口(mm)9009001200120015001200
    奥行(mm)450450450450300600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました