17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,62047,229特別価格
税込単価
31,48251,952特別価格

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • オイスターホワイト
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    図面

    TUG200-63K-5

    軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 図面

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 間口(mm)

    • 奥行(mm)

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 有効間口(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    有効間口(mm)

    最小発注数量
    942
    340
    855-7930
    4989999546057
    34600
    860
    1個
    942
    640
    855-7934
    4989999546095
    49800
    860
    1個
    942
    490
    855-7938
    4989999546132
    43700.0
    860
    1個
    1242
    490
    855-7950
    4989999546248
    52800
    1160
    1個
    1542
    640
    855-7958
    4989999564648
    70900
    1460
    1個
    1542
    490
    855-7962
    4989999546347
    61800
    1460
    1個
    1842
    340
    855-7966
    4989999546378
    61500
    1760
    1個
    1842
    640
    855-7970
    4989999564662
    81200.0
    1760
    1個
    1842
    490
    855-7974
    4989999546446
    70800
    1760
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,14727,357
    ( 30,093 )
    4日目
    34,756
    ( 38,232 )
    4日目
    28,620
    ( 31,482 )
    4日目
    29,011
    ( 31,912 )
    4日目
    43,619
    ( 47,981 )
    4日目
    37,141
    ( 40,855 )
    4日目
    33,568
    ( 36,925 )
    4日目
    47,229
    ( 51,952 )
    4日目
    40,232
    ( 44,255 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
    30mmピッチで段替え可能。

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q棚板を外して使用できますか?
    A
    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
    軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
    軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76L-5
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76S-5
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-56L-5
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格28,620-21,712 -30,162 -62,79139,39948,968
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)
    天地棚段数(段)5345-5
    連結タイプ単体型単体型単体型単体型-単体型
    高さ(mm)1800120015002100-1500
    均等積載量(kg/段)200200200200-200

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト