ファクトリーサプライ用品技術窓口

TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6 TUG200-76L-6

TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,992
税込単価
52,791

30mmピッチで段替え可能な完全ボルトレス棚。【特長】・6段単体型。・VOC対...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 天地棚段数 (段)
    6
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    1800
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    2100
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • オイスターホワイト
  • トラスココード
    855-8021
  • JANコード
    4989999546903
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    94800
  • 有効間口(mm)
    1760

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG200-76L-6
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    外観図

    単体型(高さ2,100mm 棚段数6段タイプ)の外観
    単体型(高さ2,100mm 棚段数6段タイプ)の外観寸法

    ※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

    基本構成部品

    軽中量ボルトレス棚 TUG型の基本構成部品

    ※画像はイメージです。本製品とは異なります。

    製品の基本仕様・特長

    ボルトレス構造

    ボルトレス構造

    棚の段替えが簡単

    棚の段替えが簡単

    取り扱いが容易な割り棚

    取り扱いが容易な割り棚

    奥行に分割されたC型断面の割り棚を使用している
    ため組み立て時の取り扱いが容易。

    樹脂ベース

    樹脂ベース

    標準寸法

    • 表記サイズは、呼び寸法。
    • 本体外寸法は、間口+42mm、奥行+40mm。
    • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-40mm。
    • 有効奥行寸法は、奥行呼び寸法と同じ。
    • 有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-36mm(最上段のみ-77mm)。

    図面

    TUG200-76L-6

    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6 図面

    注意・禁止事項

    注意事項

    ※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
    ※ 連結型のみではご使用できません。
    ※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

    TUG200-76L-6の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
    天地棚段数(段)
    6
    連結タイプ
    単体型
    間口(mm)
    1800
    奥行(mm)
    600
    高さ(mm)
    2100
    均等積載量(kg/段)
    200
    オイスターホワイト
    トラスココード
    855-8021
    JANコード
    4989999546903
    グリーン購入法適合品
    適合
    質量(g)
    94800
    有効間口(mm)
    1760
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TUG200-76L-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,992
    ( 52,791 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    30mmピッチで段替え可能な完全ボルトレス棚。
    【特長】
    ・6段単体型。
    ・VOC対応水溶性塗料・電着塗装。
    ・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
    ・荷重、横からのねじれにも強いC型形状支柱を採用し、優れた断面構造。
    ・製造国:日本。
    ・サイズ:間口1,800×奥行600×高さ2,100mm。
    ・有効間口:1,760mm。
    ・重量:94.8kg。

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6の型番TUG200-76L-6のページです。 型番TUG200-76L-6に関する仕様情報を記載しております。
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q棚板を外して使用できますか?
    A
    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76L-5
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76S-5
    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-56L-5
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格47,99262,79139,39935,97948,96852,459
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
    天地棚段数(段)65-554
    連結タイプ単体型単体型-単体型単体型単体型
    間口(mm)18001800-180018001800
    奥行(mm)600600-300600600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました