ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 背あたり TUG-A6WA TUG-A6WA

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 背あたり TUG-A6WA

通常単価(税別)
3,451
税込単価
3,796
通常出荷日:8日目

棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぐ、軽中量ボルトレス棚用の背あたり。【特長】・サイズ:間口1,766...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    1766
  • 奥行 (mm)
    12
  • 高さ (mm)
    50
  • オイスターホワイト
  • トラスココード
    855-8030
  • JANコード
    4989999563252
  • 質量(g)
    1700.0
  • 適合間口 (mm)
    1800
  • 表面処理
    VOC対応水溶性塗料・電着塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG-A6WA
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 背あたりの外観寸法

※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

製品の基本仕様・特長

  • 塗装色:オイスターホワイト
  • マンセル近似値:7GY7.5/0.5
  • セット内容:背あたり1個、背あたり金物2個、プッシュリベット4個

図面

TUG-A6WA

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 背あたり TUG-A6WA 図面

使用方法・使用事例

使用事例

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 背あたりの使用例

TUG-A6WAの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
1766
奥行(mm)
12
高さ(mm)
50
オイスターホワイト
トラスココード
855-8030
JANコード
4989999563252
質量(g)
1700.0
適合間口(mm)
1800
表面処理
VOC対応水溶性塗料・電着塗装
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUG-A6WA
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,451
( 3,796 )
8日目

詳細情報

基本情報

棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぐ、軽中量ボルトレス棚用の背あたり。
【特長】
・サイズ:間口1,766×奥行12×高さ50mm。
・質量:1.7kg。
・材質:スチール。
・表面処理:VOC(揮発性有機化合物)対応水溶性塗料・電着塗装。
・生産国:日本。
【用途】
・後部の落下防止や、耐震対策パーツとして。
・間口1,800mm用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 背あたり TUG-A6WAの型番TUG-A6WAのページです。 型番TUG-A6WAに関する仕様情報を記載しております。
軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 背あたり TUG-A6WAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 背あたり TUG-A6WA
軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 回転式落下防止装置 TUG-RD5WA
TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,45116,71147,99258,07843,27636,799
通常出荷日8日目18日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチール-スチール--
間口(mm)176614951800150015001500
奥行(mm)1255.5600600600450
高さ(mm)501882100210015001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト