ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 軽中量棚 TUG200型 オプション背当り H50(適合間口 1500mm用) TUG-A5WA

TRUSCO 軽中量棚 TUG200型 オプション背当り H50(適合間口 1500mm用)

通常単価(税別)
3,5703,399
税込単価
3,9273,739
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。・VOC...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    1466
  • 奥行 (mm)
    12
  • 高さ (mm)
    50
  • オイスターホワイト
  • トラスココード
    855-8029
  • JANコード
    4989999563245
  • 質量(g)
    1400.0
  • 適合間口 (mm)
    1500
  • 表面処理
    VOC対応水溶性塗料・電着塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG-A5WA
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TUG-A5WA

TRUSCO TUG200型軽中量棚オプション背当り H50 図面

TUG-A5WAの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
1466
奥行(mm)
12
高さ(mm)
50
オイスターホワイト
トラスココード
855-8029
JANコード
4989999563245
質量(g)
1400.0
適合間口(mm)
1500
表面処理
VOC対応水溶性塗料・電着塗装
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUG-A5WA
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5703,399
( 3,739 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
【用途】
・後部の落下防止。
・耐震対策パーツとして。
【商品仕様】
・間口(mm):1466
・奥行(mm):12
・高さ(mm):50
・適合:間口1500mm用
・色:オイスターホワイト
・色:オイスターホワイト
・JANコード:4989999563245
・トラスココード:855-8029
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
【セット内容/付属品】
・背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 軽中量棚 TUG200型 オプション背当り H50(適合間口 1500mm用)の型番TUG-A5WAのページです。 型番TUG-A5WAに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 軽中量棚 TUG200型 オプション背当り H50(適合間口 1500mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 軽中量棚 TUG200型 オプション背当り H50(適合間口 1500mm用)
TRUSCO TUG200型軽中量棚オプション側当り H50
TRUSCO TUG200型軽中量棚オプション固定ベース
軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 背あたり TUG-A6WA
TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-56L-5
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,5708191,34530,162 -3,45148,968
通常出荷日8日目8日目8日目4日目8日目4日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
間口(mm)146619.566-17661800
奥行(mm)1230085-12600
高さ(mm)5057211500501500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト