17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 軽中量棚 TUG200型 オプション背当り H50(適合間口 900mm用) TUG-A3WA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 軽中量棚 TUG200型 オプション背当り H50(適合間口 900mm用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TUG-A3WA

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
【用途】
・後部の落下防止。
・耐震対策パーツとして。
【商品仕様】
・間口(mm):866
・奥行(mm):12
・高さ(mm):50
・適合:間口900mm用
・色:オイスターホワイト
・色:オイスターホワイト
・JANコード:4989999563221
・トラスココード:855-8027
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
【セット内容/付属品】
・背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
855-8027
JANコード
4989999563221

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト