ファクトリーサプライ用品技術窓口

TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 1200mm用 TUG-RD4WA

TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 1200mm用

通常単価(税別)
16,811
税込単価
18,492
通常出荷日:18日目

荷の落下を防ぐ、後付け可能な回転式落下防止バー。【特長】・色:オイスターホワイト。・材質:スチール。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    1195
  • 奥行 (mm)
    55.5
  • 高さ (mm)
    188
  • オイスターホワイト
  • トラスココード
    855-8053
  • JANコード
    4989999563474
  • 質量(g)
    900.0
  • 適合間口 (mm)
    1200
  • 本体表面処理
    VOC対応水溶性塗料・電着塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG-RD4WA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TUG-RD4WAの外観寸法/セット一覧

サイズ:間口1,195×奥行き55.5×高さ188mm

図面

TUG-RD4WA

TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 1200mm用 図面

使用方法・使用事例

使用事例

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 回転式落下防止装置の使用例

TUG-RD4WAの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
1195
奥行(mm)
55.5
高さ(mm)
188
オイスターホワイト
トラスココード
855-8053
JANコード
4989999563474
質量(g)
900.0
適合間口(mm)
1200
本体表面処理
VOC対応水溶性塗料・電着塗装
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUG-RD4WA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,811
( 18,492 )
18日目

詳細情報

基本情報

荷の落下を防ぐ、後付け可能な回転式落下防止バー。
【特長】
・色:オイスターホワイト。
・材質:スチール。
・本体表面処理:VOC(揮発性有機化合物)対応水溶性塗料・電着塗装。
・質量:0.9kg。
・生産国:日本。
【用途】
・前面の落下防止に。
・間口1,200mm用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 1200mm用の型番TUG-RD4WAのページです。 型番TUG-RD4WAに関する仕様情報を記載しております。
TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 1200mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 1200mm用
TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 1800mm用
軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 回転式落下防止装置 TUG-RD5WA
TRUSCO 軽中量棚 TUG200型 オプション背当り H50(適合間口 1500mm用)
TRUSCO TUG200型軽中量棚オプション固定ベース
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1200mm,4段)TUG200-46S-4
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,81120,97316,7113,5701,34533,983
通常出荷日18日目18日目18日目8日目8日目4日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
間口(mm)1195179514951466661800
奥行(mm)55.555.555.51285450
高さ(mm)18818818850211200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト